17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター SBC

キャスター SBC

通常単価(税別)
19,00021,000
税込単価
20,90023,100
通常出荷日:9日目

【特長】・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。

  • 仕様
    ステンレス金具
  • ねじ径
    UNF1/2×20山

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 詳細材質

  • 材質

  • 車輪径

  • 許容荷重

  • 取付高

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質

その他

詳細タイプ

詳細材質

材質

車輪径

許容荷重

取付高

最小発注数量
その他
その他
オプション
キャスター
制電性ウレタン車
-
100mm
50kg
126mm
1個
その他
その他
オプション
キャスター
制電性ウレタン車 ストッパー付
-
100mm
50kg
126mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,000
( 20,900 )
9日目
21,000
( 23,100 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター SBCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター SBC
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚5段仕様) RB5シリーズ
軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ
ステンレスラック (SUS304・ベタ棚4段仕様) RBN4シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,000-60,107 -61,697 -40,927 -49,467 -89,227 -
通常出荷日9日目8日目〜8日目12日目〜8日目9日目
仕様ステンレス金具ベタ棚四段仕様-棚段高さ調整可(25mmピッチ)ベタ棚三段仕様-
ねじ径UNF1/2×20山-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト