17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PKS ポールクランプ 61-3805-46

PKS ポールクランプ

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:12日目

【特長】・隣り合うシェルフの支柱同士を連結する金具です。【商品仕様】・材質:SUS304・製造国:日本

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

61-3805-46
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3805-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ポールクランプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3805-46
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隣り合うシェルフの支柱同士を連結する金具です。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・製造国:日本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PKS ポールクランプの型番61-3805-46のページです。 型番61-3805-46に関する仕様情報を記載しております。
PKS ポールクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PKS ポールクランプ
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),300kg)
書棚用落下防止ベルト フラットフック仕様(先細)
ハンドルユニット
軽中量ボトルレス棚 TUG連結型(200kg,高さ1200mm,4段)TUG200-46S-4B
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5
メーカーアズワントラスコ中山allsafe(アンクラジャパン)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,20042,480 -3,250 -3,71031,43636,799
通常出荷日12日目1日目〜1日目〜1日目4日目4日目
商品タイプその他中量タイプ(200Kg~500Kg)-軽量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
その他オプション--オプション--
詳細タイプポールクランプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト