17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NPS ネームプレート ソリッド棚用 61-3803-58

NPS ネームプレート ソリッド棚用

通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:10日目

【特長】・ソリッド棚板専用のカード挿しです。【商品仕様】・材質:塩ビ・幅:100mm・製造国:日本

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

61-3803-58
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3803-58の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ネームプレート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3803-58
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッド棚板専用のカード挿しです。
【商品仕様】
・材質:塩ビ
・幅:100mm
・製造国:日本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NPS ネームプレート ソリッド棚用の型番61-3803-58のページです。 型番61-3803-58に関する仕様情報を記載しております。
NPS ネームプレート ソリッド棚用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPS ネームプレート ソリッド棚用
ネームプレート
セミボルトレス軽量棚用ベースプレート(4個入)
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート
74mm 側面プレート
中量ボルトレス棚 M3・M5型 兼用ベースプレート
メーカーアズワンキャニオントラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格4003814401,6971,220 -606
通常出荷日10日目4日目〜1日目8日目1日目1日目
商品タイプその他その他軽量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)その他中量タイプオプション
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプネームプレート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト