17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品 61-3803-55

ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

【特長】・棚板と支柱をジョイントする部品です。・キャニオンシェルフ専用部品です。【商品仕様】・材質:ア...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

61-3803-55
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3803-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
キャニオンシェルフ専用部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3803-55
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板と支柱をジョイントする部品です。
・キャニオンシェルフ専用部品です。
【商品仕様】
・材質:アルミ
・製造国:日本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品の型番61-3803-55のページです。 型番61-3803-55に関する仕様情報を記載しております。
ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品
アルミテーパー ALTAP(キャニオン)
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート
キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール
キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャスター
メタルラック用 棚板固定部品(4個)
メーカーアズワンキャニオントラスコ中山キャニオンキャニオンエスコ
通常価格2,0001,8581,6974,358 -6,345 -365
通常出荷日1日目1日目8日目5日目5日目1日目
商品タイプその他その他重量タイプ(500Kg~)軽量タイプオプション軽量タイプオプション-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプキャニオンシェルフ専用部品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト