17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソリッドキャニオンシェルフ SO 4ダン

ソリッドキャニオンシェルフ SO 4ダン

通常単価(税別)
101,751214,430
税込単価
111,926235,873
通常出荷日:9日目

【特長】・1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。・使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    ステンレス
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 均等積載量 (kg/段)
    150~180
  • 詳細材質
    棚板/SUS430 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ)
  • 補足
    棚板は25mmピッチで上下移動可能です
  • 注意
    お客様組立品

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 56 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
610
460
1390
1個
610
460
1590
1個
610
460
1900
1個
610
460
2200
1個
760
460
1390
1個
760
460
1590
1個
760
460
1900
1個
760
460
2200
1個
910
460
1390
1個
910
460
1590
1個
910
460
1900
1個
910
460
2200
1個
1070
460
1390
1個
1070
460
1590
1個
1070
460
1900
1個
1070
460
2200
1個
1220
460
1390
1個
1220
460
1590
1個
1220
460
1900
1個
1220
460
2200
1個
1520
460
1390
1個
1520
460
1590
1個
1520
460
1900
1個
1520
460
2200
1個
1820
460
1390
1個
1820
460
1590
1個
1820
460
1900
1個
1820
460
2200
1個
610
610
1390
1個
610
610
1590
1個
610
610
1900
1個
610
610
2200
1個
760
610
1390
1個
760
610
1590
1個
760
610
1900
1個
760
610
2200
1個
910
610
1390
1個
910
610
1590
1個
910
610
1900
1個
910
610
2200
1個
1070
610
1390
1個
1070
610
1590
1個
1070
610
1900
1個
1070
610
2200
1個
1220
610
1390
1個
1220
610
1590
1個
1220
610
1900
1個
1220
610
2200
1個
1520
610
1390
1個
1520
610
1590
1個
1520
610
1900
1個
1520
610
2200
1個
1820
610
1390
1個
1820
610
1590
1個
1820
610
1900
1個
1820
610
2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,751
( 111,926 )
9日目
103,947
( 114,342 )
9日目
108,339
( 119,173 )
9日目
111,633
( 122,796 )
9日目
109,071
( 119,978 )
9日目
111,267
( 122,394 )
9日目
115,660
( 127,226 )
9日目
118,954
( 130,849 )
9日目
120,052
( 132,057 )
9日目
122,248
( 134,473 )
9日目
126,640
( 139,304 )
9日目
129,934
( 142,927 )
9日目
134,692
( 148,161 )
9日目
136,888
( 150,577 )
9日目
141,281
( 155,409 )
9日目
144,575
( 159,033 )
9日目
137,518
( 151,270 )
9日目
139,645
( 153,610 )
9日目
143,898
( 158,288 )
9日目
147,088
( 161,797 )
9日目
157,012
( 172,713 )
9日目
159,139
( 175,053 )
9日目
163,392
( 179,731 )
9日目
166,582
( 183,240 )
9日目
176,506
( 194,157 )
9日目
178,632
( 196,495 )
9日目
182,886
( 201,175 )
9日目
186,075
( 204,683 )
9日目
112,732
( 124,005 )
9日目
114,928
( 126,421 )
9日目
119,320
( 131,252 )
9日目
122,614
( 134,875 )
9日目
121,882
( 134,070 )
9日目
124,078
( 136,486 )
9日目
128,470
( 141,317 )
9日目
131,764
( 144,940 )
9日目
142,013
( 156,214 )
9日目
144,209
( 158,630 )
9日目
143,898
( 158,288 )
9日目
147,088
( 161,797 )
9日目
153,822
( 169,204 )
9日目
155,949
( 171,544 )
9日目
160,202
( 176,222 )
9日目
163,392
( 179,731 )
9日目
155,240
( 170,764 )
9日目
157,367
( 173,104 )
9日目
161,620
( 177,782 )
9日目
164,810
( 181,291 )
9日目
180,050
( 198,055 )
9日目
182,177
( 200,395 )
9日目
186,430
( 205,073 )
9日目
189,620
( 208,582 )
9日目
204,860
( 225,346 )
9日目
206,987
( 227,686 )
9日目
211,240
( 232,364 )
9日目
214,430
( 235,873 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。
・使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソリッドキャニオンシェルフ SO 4ダンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドキャニオンシェルフ SO 4ダン
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 4ダン
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 5ダン
ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 4ダン
軽量BLラック H1800mm 天地4段 ホワイトグレー
軽量BLラック H1200mm 天地4段 ホワイトグレー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格101,751-71,058 -110,718 -137,873 -11,100 -9,089 -
通常出荷日9日目9日目〜9日目9日目8日目〜8日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)---軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質ステンレス-----
天地棚段数(段)4---44
連結タイプ単体型---単体型単体型
均等積載量(kg/段)150~180---150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング