ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュラックジョイント MPA-J 61-0445-83

メッシュラックジョイント MPA-J

通常単価(税別)
368
税込単価
405
通常出荷日:9日目

【特長】・メッシュパネルを連結するためのジョイントパーツです・パネルをはさみ込んでネジ止めするタイプで...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    11
  • 商品サイズ(D)
    15mm
  • 商品サイズ(H)
    30mm
  • 商品サイズ(W)
    31mm
  • 素材
    スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

61-0445-83
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0445-83の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
重量(g)
11
商品サイズ(D)
15mm
商品サイズ(H)
30mm
商品サイズ(W)
31mm
カラー
ブラック
素材
スチール(エポキシ粉体塗装)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • その他

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0445-83

商品タイプ

その他

カラー

最小発注数量
その他
オプション
ブラック
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネルを連結するためのジョイントパーツです
・パネルをはさみ込んでネジ止めするタイプで、4個で1セットになっています

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュラックジョイント MPA-Jの型番61-0445-83のページです。 型番61-0445-83に関する仕様情報を記載しております。
メッシュラックジョイント MPA-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュラックジョイント MPA-J
メッシュパネル小物フック MPA-FS
メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KS
ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5
ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5
CMR-P1218J パンチングラックW
メーカーアズワンアズワンアズワンナイキナイキアイリスオーヤマ
通常価格36837057664,22948,17324,318
通常出荷日9日目9日目9日目19日目19日目9日目
重量(g)11-87---
商品サイズ(D)15mm-25mm---
商品サイズ(H)30mm-19mm---
商品サイズ(W)31mm-55mm---
素材スチール(エポキシ粉体塗装)-スチール(エポキシ粉体塗装)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト