ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネル小物フック MPA-FS 61-0445-32

メッシュパネル小物フック MPA-FS

通常単価(税別)
370
税込単価
407
通常出荷日:9日目

【特長】・メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 寸法D
    25mm
  • 寸法H
    28mm
  • 寸法W
    40mm
  • 重量
    45g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

61-0445-32
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0445-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
寸法D
25mm
寸法H
28mm
寸法W
40mm
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
カラー
ブラック
素材
-
重量
45g
メーカー商品名
-
商品タイプ詳細
メッシュパネル小物フック MPA-FS

絞り込み条件

  • 材質

  • カラー

  • 素材

  • メーカー商品名

  • 商品タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0445-32

材質

カラー

素材

メーカー商品名

商品タイプ詳細

最小発注数量
スチール(エポキシ粉体塗装)
ブラック
-
-
メッシュパネル小物フック MPA-FS
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
・メッシュパネル用のフックです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネル小物フック MPA-FSの型番61-0445-32のページです。 型番61-0445-32に関する仕様情報を記載しております。
メッシュパネル小物フック MPA-FSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネル小物フック MPA-FS
メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KS
メタルラック用メッシュパネル
メタルラック用フック
IRIS メッシュパネル MPP-4512 ブラック
IRIS メッシュパネル MPP-9018 ブラック
メーカーアズワンアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3705761,211 -471 -2,3824,684
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目9日目9日目
商品タイプその他-----
寸法D25mm-----
寸法H28mm-----
寸法W40mm-----
重量45g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト