17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ

ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ

通常単価(税別)
56,567131,645
税込単価
62,224144,810
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・組立式・SUS430製ラック・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なラック・棚板は25mmピッ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    1800
  • 仕様
    ベタ棚四段仕様
  • 材質
    SUS430

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
588
438
1個
588
588
1個
738
438
1個
738
588
1個
888
588
1個
888
738
1個
888
888
1個
1188
438
1個
1188
588
1個
1188
738
1個
1188
888
1個
1488
438
1個
1488
588
1個
1488
738
1個
1488
888
1個
1788
438
1個
1788
588
1個
1788
738
1個
1788
888
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,567
( 62,224 )
15日目
63,594
( 69,953 )
8日目
64,587
( 71,046 )
8日目
66,274
( 72,901 )
8日目
73,751
( 81,126 )
8日目
80,209
( 88,230 )
8日目
88,026
( 96,829 )
8日目
76,130
( 83,743 )
8日目
95,947
( 105,542 )
15日目
95,163
( 104,679 )
8日目
104,679
( 115,147 )
8日目
86,326
( 94,959 )
8日目
99,581
( 109,539 )
15日目
109,777
( 120,755 )
8日目
120,993
( 133,092 )
8日目
96,183
( 105,801 )
8日目
122,453
( 134,698 )
8日目
123,372
( 135,709 )
8日目
131,645
( 144,810 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立式
・SUS430製ラック
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なラック
・棚板は25mmピッチで組立時に設定可
・棚段数の変更可

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ
ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚5段仕様) RB5シリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ
ステンレスラック (SUS304・ベタ棚4段仕様) RBN4シリーズ
軽量ボルトレスラック MKシリーズ
メーカーアズワンシンコーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格56,567-44,131 -61,697 -46,554 -81,228 -37,680 -
通常出荷日8日目〜5日目8日目8日目9日目12日目〜
高さ(mm)18001800180018001800-
仕様ベタ棚四段仕様--ベタ棚三段仕様-棚板高さ調整可(25mmピッチ)
材質SUS430--SUS430--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト