17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールラック

通常単価(税別)
3,20019,300
税込単価
3,52021,230
通常出荷日:19日目

アズワンのクールラック。工具無しで組み立て可能です。均等耐荷重:15kg/段棚板高さ調節:46mmピッ...

詳細を確認
  • 棚板高さ調節
    46mmピッチ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質

  • 天地棚段数(段)

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 均等積載量(kg/段)

  • 詳細材質

  • 材質

  • 型番

  • 均等耐荷重

  • 重量(kg)

  • 幅×奥行×高さ(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

詳細材質

材質

型番

均等耐荷重

重量(kg)

幅×奥行×高さ(mm)

商品詳細種別

付属品

最小発注数量
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
5
単体型
800
255
1500
15
スチール粉体塗装
-
-
-
16.6
-
ブックエンド(5個)
1個
軽量タイプオプション
-
-
-
748
235
20
15
-
-
共通予備板
-
-
-
Ⅳ共通予備板
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,300
( 21,230 )
19日目
3,200
( 3,520 )
19日目

詳細情報

基本情報

アズワンのクールラック。
工具無しで組み立て可能です。
均等耐荷重:15kg/段
棚板高さ調節:46mmピッチ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールラック
エレクターシェルフ用ポール
ハンドルユニット
軽中量ボトルレス棚 TUG連結型(200kg,高さ1200mm,4段)TUG200-46S-4B
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5
SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂
メーカーアズワンエレクタートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山三進金属工業
通常価格3,200-2,175 -3,71031,43636,7997,004 -
通常出荷日19日目8日目1日目4日目4日目18日目
棚板高さ調節46mmピッチ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト