17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュコンテナ MC-34L 61-0424-95

メッシュコンテナ MC-34L

通常単価(税別)
1,705
税込単価
1,876
通常出荷日:1日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるコンテナ...

詳細を確認
  • 重量
    1175g

型番:

61-0424-95
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0424-95の仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
その他
外形間口(mm)
515
外形奥行(mm)
382
外形高さ(mm)
219
商品サイズ(D)
-
商品サイズ(H)
-
商品サイズ(W)
-
カラー
ブラック
素材
-
重量
1175g

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 商品サイズ(D)

  • 商品サイズ(H)

  • 商品サイズ(W)

  • カラー

  • 素材

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0424-95

商品タイプ

材質(本体)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

商品サイズ(D)

商品サイズ(H)

商品サイズ(W)

カラー

素材

最小発注数量
メッシュコンテナ
ポリプロピレン
その他
515
382
219
-
-
-
ブラック
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,705
( 1,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるコンテナです。
・各種収納コンテナとして多目的に使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュコンテナ MC-34Lの型番61-0424-95のページです。 型番61-0424-95に関する仕様情報を記載しております。
メッシュコンテナ MC-34Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュコンテナ MC-34L
メッシュコンテナ MC型
折りたたみメッシュコンテナ
L型メッシュトレー
メッシュコンテナー(ワークインボックス) L
メッシュコンテナ SB型
メーカーアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマ積水テクノ成型ケニス三菱ケミカル
通常価格1,705849 -1,520 -2,381 -2,5731,549 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目〜
重量1175g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト