ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 外形間口範囲(mm)

  • 外形高さ範囲(mm)

  • 商品サイズ(D)

  • 商品サイズ(H)

  • 商品サイズ(W)

  • 重量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

取手付折りたたみコンテナ

取手付折りたたみコンテナ 61-0425-42
通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:1日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるおりたた...

詳細を確認

型番:

61-0425-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0425-42の仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
1-300
外形奥行範囲(mm)
1-250
外形高さ範囲(mm)
301-400
商品サイズ(D)
290mm
商品サイズ(H)
210mm
商品サイズ(W)
390mm
カラー
青/灰
素材
ポリプロピレン
重量
665g
補足
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0425-42

外形間口範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

商品サイズ(D)

商品サイズ(H)

商品サイズ(W)

重量

補足

最小発注数量
1-300
301-400
290mm
210mm
390mm
665g
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるおりたたみ式のコンテナです。取手付きなので買い物かごとしても使用できます。積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。
・取手付きなので買い物かごとしても使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取手付折りたたみコンテナの型番61-0425-42のページです。 型番61-0425-42に関する仕様情報を記載しております。
取手付折りたたみコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手付折りたたみコンテナ
フタ付おりたたみコンテナ
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)
折りたたみコンテナ(75L)
α折りたたみコンテナ 20L 本体/フタ
メーカーアズワンアズワントラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,2902,3996,9653,1665,230 -663 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
外形奥行範囲(mm)1-250--351-400401-450-
カラー青/灰C/ブルー----
素材ポリプロピレンポリプロピレン、ABS樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト