ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

おりたたみコンテナ OC-32L

おりたたみコンテナ OC-32L 61-0425-19
通常単価(税別)
1,306
税込単価
1,437
通常出荷日:4日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたた...

詳細を確認

型番:

61-0425-19
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0425-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
その他
外形間口(mm)
470
外形奥行(mm)
350
外形高さ(mm)
240
外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
201-300
商品サイズ(D)
-
商品サイズ(H)
-
商品サイズ(W)
-
カラー
ナチュラル
素材
ポリプロピレン
重量
1180g
補足
(組立時)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0425-19

商品タイプ

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

商品サイズ(D)

商品サイズ(H)

商品サイズ(W)

カラー

最小発注数量
折りたたみコンテナ
その他
470
350
240
401-500
301-350
201-300
-
-
-
ナチュラル
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,306
( 1,437 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。新聞のストックに最適な底面サイズです。
・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おりたたみコンテナ OC-32Lの型番61-0425-19のページです。 型番61-0425-19に関する仕様情報を記載しております。
おりたたみコンテナ OC-32Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おりたたみコンテナ OC-32L
フタ付おりたたみコンテナ
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L
ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L
取手付折りたたみコンテナ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,3062,3994,2142,119 -2,8291,290
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目
素材ポリプロピレンポリプロピレン、ABS樹脂ポリプロピレンポリプロピレン-ポリプロピレン
重量1180g-2300g1425g1980g-
補足(組立時)(組立時)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト