ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L 61-0425-15
通常単価(税別)
5,879
税込単価
6,467
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで頑丈なフタ付きで、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。

  • 画像は型番:61-0425-16(フタ・底:ブルー/側面:クリア)です。

型番:

61-0425-15
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0425-15の仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
501-
商品サイズ(D)
440mm
商品サイズ(H)
340mm
商品サイズ(W)
650mm
カラー
クリア
素材
ポリプロピレン
重量
4510g
補足
補足:商品内寸:W600×D405×H310mm 折りたたみ時:W650×D440×H90mm

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0425-15

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

カラー

補足

最小発注数量
401-500
301-350
501-
クリア
補足:商品内寸:W600×D405×H310mm 折りたたみ時:W650×D440×H90mm
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,879
( 6,467 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで頑丈なフタ付きで、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。

ご注意

  • 画像は型番:61-0425-16(フタ・底:ブルー/側面:クリア)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75Lの型番61-0425-15のページです。 型番61-0425-15に関する仕様情報を記載しております。
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L
フタ付おりたたみコンテナ
ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L
取手付折りたたみコンテナ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,8794,2142,119 -2,3992,8291,290
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目
商品サイズ(D)440mm-----
商品サイズ(H)340mm-----
商品サイズ(W)650mm-----
素材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン、ABS樹脂-ポリプロピレン
重量4510g2300g1425g-1980g-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト