ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L 61-0425-10
通常単価(税別)
4,214
税込単価
4,635
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトで頑丈なフタ付きで、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。

型番:

61-0425-10
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0425-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
その他
容量(L)
40
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
365
外形高さ(mm)
290
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
251-300
内寸法(mm)
W490×D333×H260
折りたたみ時サイズ(mm)
W530×D365×H95
商品サイズ(D)
-
商品サイズ(H)
-
商品サイズ(W)
-
カラー
ブルー/クリア
素材
ポリプロピレン
重量
2300g
補足
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0425-10

商品タイプ

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

内寸法

(mm)

折りたたみ時サイズ

(mm)

商品サイズ(D)

商品サイズ(H)

商品サイズ(W)

カラー

補足

最小発注数量
折りたたみコンテナ
その他
40
530
365
290
501-600
351-400
251-300
W490×D333×H260
W530×D365×H95
-
-
-
ブルー/クリア
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214
( 4,635 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで頑丈なフタ付きで、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40Lの型番61-0425-10のページです。 型番61-0425-10に関する仕様情報を記載しております。
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L
フタ付おりたたみコンテナ
ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L
取手付折りたたみコンテナ
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアイリスオーヤマ
通常価格4,2142,119 -2,3992,8291,2902,373 -
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目2日目〜
素材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン、ABS樹脂-ポリプロピレン-
重量2300g1425g-1980g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト