17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RCL-17ラックコンテナ用フタ 61-0425-50

RCL-17ラックコンテナ用フタ

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:1日目

【特長】・縦にも横にもスタッキングできるラックコンテナ専用のフタです。縦横どちらにスタッキングした状態...

詳細を確認

    型番:

    61-0425-50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0425-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0425-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    480
    ( 528 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縦にも横にもスタッキングできるラックコンテナ専用のフタです。縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。コンテナに入れたものの保管や移動に便利です。
    ・縦にも横にもスタッキングできるラックコンテナ専用のフタです。
    【商品仕様】
    ・素材:ポリプロピレン
    ・カラー:クリア
    ・商品サイズ(W):361mm
    ・商品サイズ(D):254mm
    ・商品サイズ(H):19mm
    ・重量:170g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RCL-17ラックコンテナ用フタの型番61-0425-50のページです。 型番61-0425-50に関する仕様情報を記載しております。
    RCL-17ラックコンテナ用フタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RCL-17ラックコンテナ用フタ
    サンボックス #17
    サンボックス #17N グレー
    コンテナ用フタ クリア
    TS型コンテナ用 フタ
    TRW型コンテナ用フタ
    メーカーアズワン三甲三甲東京硝子器械積水テクノ成型積水テクノ成型
    通常価格4802,934 -3,660952 -2,312 -3,480
    通常出荷日1日目8日目8日目6日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト