17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックコンテナ FRC-40 61-0425-46

ラックコンテナ FRC-40

通常単価(税別)
1,879
税込単価
2,067
通常出荷日:1日目

【特長】・縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。A4サイズの...

詳細を確認
  • 商品サイズ(D)
    378mm
  • 商品サイズ(H)
    278mm
  • 商品サイズ(W)
    540mm
  • 素材
    ポリプロピレン
  • 重量
    1500g

型番:

61-0425-46
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0425-46の仕様・寸法情報

商品サイズ(D)
378mm
商品サイズ(H)
278mm
商品サイズ(W)
540mm
カラー
クリア
素材
ポリプロピレン
重量
1500g

絞り込み条件

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0425-46

カラー

最小発注数量
クリア
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,879
( 2,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。A4サイズのコピー用紙が入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。RFC-17を2つスタッキングすることができます。
・縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラックコンテナ FRC-40の型番61-0425-46のページです。 型番61-0425-46に関する仕様情報を記載しております。
ラックコンテナ FRC-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックコンテナ FRC-40
サンボックス #40ー2
EPボックス#40 青
RCL-17ラックコンテナ用フタ
積水 カードラック OCK-105
積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル
メーカーアズワン三甲三甲アズワン積水テクノ成型積水テクノ成型
通常価格1,8795,8891,356 -480170161
通常出荷日1日目8日目1日目〜1日目4日目4日目
商品サイズ(D)378mm-----
商品サイズ(H)278mm-----
商品サイズ(W)540mm-----
素材ポリプロピレン-----
重量1500g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト