17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックコンテナ FRC-17 61-0425-44

ラックコンテナ FRC-17

通常単価(税別)
1,420
税込単価
1,562
通常出荷日:1日目

【特長】・縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。A4サイズの...

詳細を確認
  • 商品サイズ(D)
    270mm
  • 商品サイズ(H)
    278mm
  • 商品サイズ(W)
    378mm
  • 素材
    ポリプロピレン
  • 重量
    930g

型番:

61-0425-44
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0425-44の仕様・寸法情報

商品サイズ(D)
270mm
商品サイズ(H)
278mm
商品サイズ(W)
378mm
カラー
クリア
素材
ポリプロピレン
重量
930g

絞り込み条件

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0425-44

カラー

最小発注数量
クリア
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。A4サイズのコピー用紙が入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。RFC-40の上に2つスタッキングすることができます。
・縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラックコンテナ FRC-17の型番61-0425-44のページです。 型番61-0425-44に関する仕様情報を記載しております。
ラックコンテナ FRC-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックコンテナ FRC-17
BOXコンテナ B-22(本体のみ)
BOXコンテナ用フタ C-4.5
RCL-17ラックコンテナ用フタ
サンボックス #17
サンボックス #17N グレー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三甲三甲
通常価格1,4201,6103604802,934 -3,660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目8日目
商品サイズ(D)270mm-204mm---
商品サイズ(H)278mm-28mm---
商品サイズ(W)378mm-342mm---
素材ポリプロピレン-ポリプロピレン---
重量930g1060g158g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト