ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

C-1.5 BOXコンテナ用フタブルー

C-1.5 BOXコンテナ用フタブルー 61-0424-70
通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:1日目

【特長】・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。・BOXコンテナ...

詳細を確認

型番:

61-0424-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0424-70の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0424-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
・BOXコンテナB-1.5、B-2.3用のフタです。
【商品仕様】
・素材:ポリプロピレン
・カラー:ブルー
・商品サイズ(W):196mm
・商品サイズ(D):162mm
・商品サイズ(H):28mm
・重量:70g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C-1.5 BOXコンテナ用フタブルーの型番61-0424-70のページです。 型番61-0424-70に関する仕様情報を記載しております。
C-1.5 BOXコンテナ用フタブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-1.5 BOXコンテナ用フタブルー
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
サンボックスCー5
サンボックス #5フタ
S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)
メーカーアズワン三甲三甲三甲三甲ヒシ
通常価格2504,9235,3921,9497631,785 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト