ファクトリーサプライ用品技術窓口

BOXコンテナ B-22(本体のみ) 61-0424-58

BOXコンテナ B-22(本体のみ)

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:1日目

【特長】・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。・多目的に活用で...

詳細を確認

ご注意

  • 本体と蓋はそれぞれ別売です。別売のフタ型式は『61-0424-76』です。

型番:

61-0424-58
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0424-58の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
外形間口(mm)
513
外形奥行(mm)
372
外形高さ(mm)
166
重量
1060g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0424-58

最小発注数量
ブルー
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
・多目的に活用できるコンテナです。

ご注意

  • 本体と蓋はそれぞれ別売です。別売のフタ型式は『61-0424-76』です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BOXコンテナ B-22(本体のみ)の型番61-0424-58のページです。 型番61-0424-58に関する仕様情報を記載しております。
BOXコンテナ B-22(本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BOXコンテナ B-22(本体のみ)
BOXコンテナ B-2.3
BOXコンテナ用フタ C-4.5
ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ 透明
サンボックス #22Bフタ 透明
ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-
メーカーアズワンアズワンアズワン三商三甲三商
通常価格1,6103623602,9302,8102,930
通常出荷日1日目1日目1日目4日目8日目2日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
外形間口(mm)513189----
外形奥行(mm)372156----
外形高さ(mm)166120----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト