17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BOXコンテナ B-1.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BOXコンテナ B-1.5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0424-44

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
・多目的に活用できるコンテナです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
外形間口(mm)
189
外形奥行(mm)
156
外形高さ(mm)
84
商品サイズ(D)
-
商品サイズ(H)
-
商品サイズ(W)
-
カラー
-
素材
-
重量
140g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト