ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

423-0060 スーパーチェッカー ベージュ

423-0060 スーパーチェッカー ベージュ 61-3376-50
通常単価(税別)
64,000
税込単価
70,400
通常出荷日:7日目

【特長】・優れたゴム弾性とカラフルなカラーであらゆるシーンに使用可能なジョイントマットです。・塩化ビニ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3376-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3376-50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3376-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,000
( 70,400 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたゴム弾性とカラフルなカラーであらゆるシーンに使用可能なジョイントマットです。
・塩化ビニールを使用しておらず、さらに抗菌剤を配合したマットです。
【商品仕様】
・材質:エラストマ-
・色:ベージュ
・入数:1ケース(40枚入)
・サイズ:300×300×13mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

423-0060 スーパーチェッカー ベージュの型番61-3376-50のページです。 型番61-3376-50に関する仕様情報を記載しております。
423-0060 スーパーチェッカー ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
423-0060 スーパーチェッカー ベージュ
床材チェッカー
タッチマットII専用ふち
330x750mm すのこ(木製/2枚)
すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)
サンスノコ #740
メーカーアズワンアズワンテラモトエスコエスコ三甲
通常価格64,0008505221,960276 -3,075
通常出荷日7日目1日目4日目2日目2日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト