17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SDB400H ダストボックス#400 61-3378-32

SDB400H ダストボックス#400

通常単価(税別)
76,623
税込単価
84,285
通常出荷日:15日目

【特長】・折りたたみフタが大開口・内側底面がフラットで排水栓付【商品仕様】・容量:約410L・色:ライ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3378-32
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3378-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,623
    ( 84,285 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみフタが大開口
    ・内側底面がフラットで排水栓付
    【商品仕様】
    ・容量:約410L
    ・色:ライトグレー

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SDB400H ダストボックス#400の型番61-3378-32のページです。 型番61-3378-32に関する仕様情報を記載しております。
    SDB400H ダストボックス#400のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SDB400H ダストボックス#400
    ユニット ワイヤーバスケット(大) スチール線 630H×400×375mm
    SDB700H ダストボックス#700
    SDB330H ダストボックス#330
    H&H スイングペール
    45L ダストボックス
    メーカーアズワンユニットアズワンアズワンリスエスコ
    通常価格76,6238,858 -105,46376,623883 -7,710
    通常出荷日15日目6日目15日目15日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト