17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

感染性廃棄物処理容器メディカルペール SKシリーズ

通常単価(税別)
34,84134,882
税込単価
38,32538,370
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容器に触れないため、衛生的です。・メディカルペ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 原産国
    日本
  • 材質/仕上
    鋼材+メッキ

ご注意

  • 火気厳禁。メディカルペール、フタは別売です。
  • 本体への印刷は都度別オーダーです。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • コード番号

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)高さ

  • 外形寸法(mm)幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

詳細

コード番号

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

最小発注数量
サンコー メディカルペール#20M、#20mm2用スタンド
413-3811
427
671
295
1個
サンコー メディカルペールK#20、K#20ー2用スタンド
413-3846
468
652
290
1個
サンコー メディカルペールK#40用スタンド
413-3871
386
666
437
1個
サンコー メディカルペールK#50用スタンド
413-3897
428
676
385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,882
( 38,370 )
15日目
34,849
( 38,334 )
8日目
34,841
( 38,325 )
8日目
34,841
( 38,325 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容器に触れないため、衛生的です。
・メディカルペール#20M、#20M-2用のスタンドです。

ご注意

  • 火気厳禁。メディカルペール、フタは別売です。
  • 本体への印刷は都度別オーダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感染性廃棄物処理容器メディカルペール SKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感染性廃棄物処理容器メディカルペール SKシリーズ
導電性角ペール
リス GK容器
ジャンボステン SUシリーズ
ジャンボメッシュ STシリーズ
ジャンボペール PNシリーズ
メーカーアズワン蝶プラ工業リスカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格34,841-8,1433,557 -115,636 -52,014 -59,145 -
通常出荷日8日目〜1日目4日目4日目〜60日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
原産国日本-----
材質/仕上鋼材+メッキ-----

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング