ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

紙製コゴミ袋

紙製コゴミ袋 2-2924-03
通常単価(税別)
19,570
税込単価
21,527
通常出荷日:8日目

【特長】・耐水性・耐久性に優れ、尖った物や割れ物等に使用できます。

型番:

2-2924-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2924-03の仕様・寸法情報

入数
1箱(100枚入)
型番
A-32 大
幅×高さ×マチ幅(mm)
400×840×225
材質
ゴミ袋/クラフト紙・PE(ポリエチレン)
仕様
二重底
-
-

商品情報

仕様

  • 二重底
  • 幅×高さ×マチ幅(mm):400×840×225
  • 材質:ゴミ袋/クラフト紙・PE(ポリエチレン)
  • 入数:1箱(100枚入)

型番リスト

表示件数
型番
2-2924-03

型番

幅×高さ×マチ幅(mm)

仕様

最小発注数量
A-32 大
400×840×225
二重底
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,570
( 21,527 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性・耐久性に優れ、尖った物や割れ物等に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙製コゴミ袋の型番2-2924-03のページです。 型番2-2924-03に関する仕様情報を記載しております。
紙製コゴミ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙製コゴミ袋
業務用ポリ袋 70L 透明
業務用ポリ袋 90L 透明
業務用ポリ袋 45L LDPE(低密度ポリエチレン)
コーパック(R)
雑袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン萩原工業
通常価格19,57014,07015,37213,132 -10,9252,542
通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜12日目1日目
入数1箱(100枚入)1箱(10枚/袋×40袋入)1箱(10枚/袋×30袋入)1箱(10枚/袋×60袋入)--
材質ゴミ袋/クラフト紙・PE(ポリエチレン)---外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト