17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール長マット 平板 411シリーズ

ビニール長マット 平板 411シリーズ

通常単価(税別)
51,47452,026
税込単価
56,62157,229
通常出荷日:7日目

【特長】・通路や養生等で多目的に使用可能な施設性の高い塩化ビニール製のロールマットです。

詳細を確認
  • サイズ
    910mm×20m×1.5mm
  • 材質
    塩化ビニール
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
グリーン
1個
グレー
1個
ライトグリーン
1個
ライトブルー
1個
1個
イエロー
1個
1個
ブラック
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,026
( 57,229 )
7日目
51,743
( 56,917 )
7日目
51,743
( 56,917 )
7日目
51,743
( 56,917 )
7日目
51,743
( 56,917 )
7日目
51,474
( 56,621 )
7日目
51,474
( 56,621 )
7日目
51,474
( 56,621 )
7日目
51,474
( 56,621 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通路や養生等で多目的に使用可能な施設性の高い塩化ビニール製のロールマットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール長マット 平板 411シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール長マット 平板 411シリーズ
ビニール長マット 平板・ロールタイプ
ビニール長マット ピラミッド 411シリーズ
ビニール長マット B山 411シリーズ
アルマット 411シリーズ
ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ
メーカーアズワンミヅシマ工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格51,474-35,840 -43,49049,53541,42947,950 -
通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目7日目
サイズ910mm×20m×1.5mm-910mm×20m×1.8mm910mm×20m×1.8mm920mm×10m×2mm450mm×20m×3mm
材質塩化ビニール-塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト