17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YF0023BK ヨガフレックス 61-3594-80

YF0023BK ヨガフレックス

通常単価(税別)
14,400
税込単価
15,840
通常出荷日:15日目

【特長】・全面に丸い突起のついた成型ゴムのクッションマットです。・立ち作業中の疲労をやわらげます。【商...

詳細を確認

    型番:

    61-3594-80
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3594-80
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,400
    ( 15,840 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全面に丸い突起のついた成型ゴムのクッションマットです。
    ・立ち作業中の疲労をやわらげます。
    【商品仕様】
    ・サイズ:幅61cm×長さ91cm×厚み12.5mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    YF0023BK ヨガフレックスの型番61-3594-80のページです。 型番61-3594-80に関する仕様情報を記載しております。
    YF0023BK ヨガフレックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    YF0023BK ヨガフレックス
    ヨガフレックス (クッションマット)
    バイナグリップBK
    ノンスリップマット(スーパーフローXTニトリル)567S0023BL
    ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)
    吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)
    メーカーアズワンルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションCHECKERSミスミ山崎産業
    通常価格14,40013,257200,476 -12,37413,214 -2,280
    通常出荷日15日目3日目3日目1日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト