17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

通常単価(税別)
155,420222,205
税込単価
170,962244,426
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。・立ち作業中の疲労を...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    サイズ

    最小発注数量
    ブラック
    幅61cm×長さ18.3m×厚み10mm
    1個
    グレー
    幅91cm×長さ18.3m×厚み10mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    155,420
    ( 170,962 )
    8日目
    222,205
    ( 244,426 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
    ・立ち作業中の疲労をやわらげます。
    ・低温環境下でも柔軟性は変化しません。
    ・耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
    ・防炎適合品。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824
    クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)
    クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035
    クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023
    クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ
    クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ
    メーカーアズワンルドロー コンポジッツ コーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格155,420-9,264 -23,95612,51620,05542,043 -
    通常出荷日8日目〜3日目8日目8日目8日目〜8日目〜

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト