17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消毒マット SDM-800

通常単価(税別)
2,228
税込単価
2,451
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質:不織布・PE(ポリエチレン) ・表面ザラ付き加工・底面滑り止めシール付き ・型番:...

詳細を確認

    型番:

    1-2499-01
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-2499-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2499-01
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,228
    ( 2,451 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:不織布・PE(ポリエチレン)
    ・表面ザラ付き加工・底面滑り止めシール付き
    ・型番:SDM-800
    ・サイズ(mm):800×550
    ・入数:1枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    消毒マット SDM-800の型番1-2499-01のページです。 型番1-2499-01に関する仕様情報を記載しております。
    消毒マット SDM-800のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消毒マット SDM-800
    消毒マット
    消毒マット(裏地付)
    500x800mm マット用すべり防止シート
    コンドル 消毒マット(セット)#6
    コンドル 消毒マット(セット)#12
    メーカーアズワンアズワン山崎産業エスコ山崎産業山崎産業
    通常価格2,2283,650 -5,590 -1,63021,16547,865
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト