17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型清掃カート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型清掃カート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-7249-01

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一般清掃から病院・工場等の清掃まで円滑に行える設計です。
・小物入れは前面や側面にも取り付けられます。

指定中の仕様・寸法情報

材質
スチール
ブルー
詳細
クラシファイカート
サイズ(mm)
350×570×900
キャスター
φ75mm(2輪ストッパー付き)
重量(kg)
8.4
付属品
パイプホルダー×3個・フック×3個・樹脂カゴ×1個・小物入れ×1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト