17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材 61-8930-80

オイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:15日目

【特長】液体、水溶性廃液用の吸着材です。低コストで作業場を綺麗にすることができます。【用途】水溶性廃液...

詳細を確認
  • 入数
    100枚
  • 主な用途
    切削機械等・油水混入液吸着材

型番:

61-8930-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8930-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水・酸・アルカリ用
重量
3kg
入数
100枚
主な用途
切削機械等・油水混入液吸着材
寸法
40cm×50cm
吸着量
0.8L/枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8930-80

商品タイプ

用途

重量

寸法

吸着量

最小発注数量
シート
オイル・水・酸・アルカリ用
3kg
40cm×50cm
0.8L/枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
液体、水溶性廃液用の吸着材です。
低コストで作業場を綺麗にすることができます。
【用途】
水溶性廃液や有機溶剤、水溶性の薬品、酸アルカリ水溶液の吸着にもお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材の型番61-8930-80のページです。 型番61-8930-80に関する仕様情報を記載しております。
オイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルキャッチャー切削機械等・油水混入液吸着材
液体吸収ソックス
吸水シート Zorba(ゾルバ)
液体吸収マット
油水吸収シート オイルキャッチャー
オイルキャッチャー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,00011,200 -12,70013,000 -1,097 -6,628
通常出荷日15日目1日目1日目1日目1日目1日目
入数100枚1箱(12本入)1箱(50枚入り)1箱(100枚入)--
主な用途切削機械等・油水混入液吸着材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト