17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝 61-8930-72

オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:8日目

【特長】・A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。・灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂け...

詳細を確認
  • 主な用途
    浮上油・側溝・排水溝

型番:

61-8930-72
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8930-72の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピロー
用途
オイル用
重量
5kg
入数
10個
主な用途
浮上油・側溝・排水溝
寸法
25cm×50cm
吸着量
18L/個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-8930-72

商品タイプ

用途

重量

入数

寸法

吸着量

最小発注数量
ピロー
オイル用
5kg
10個
25cm×50cm
18L/個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。
・灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。
・緊急時の油処理に常備できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝の型番61-8930-72のページです。 型番61-8930-72に関する仕様情報を記載しております。
オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝
浮上油キャッチャー(油対応)
オイルキャッチャー
油水吸収シート オイルキャッチャー
オイルキャッチャー(ロールタイプ)
オイルキャッチャー ミシン目入
メーカーアズワン橋本クロストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,20013,8496,6281,097 -6,048 -6,720 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
主な用途浮上油・側溝・排水溝-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト