17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KT-100 オイルキャッチャー 61-8930-71

KT-100 オイルキャッチャー

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:10日目

【特長】・A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。・灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂け...

詳細を確認

    型番:

    61-8930-71
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-8930-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。
    ・灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。
    ・作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。
    ・チューブタイプですので素早く油を包囲します。
    ・浮上油吸着に最適です。
    ・吸着目安:1箱あたり1斗缶:3.3缶分(約60L)を吸着
    ・用途:浮上油、床面での油吸着、床面製、路面での油包囲、修理工場作業場、路面、機械、モーター周りなど
    【商品仕様】
    ・入数:20本
    ・重量:2kg
    ・寸法:7cm×120cm
    ・吸着量:3.6L/本
    ・【用途】:漏油吸着・拡散防止フェンス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KT-100 オイルキャッチャーの型番61-8930-71のページです。 型番61-8930-71に関する仕様情報を記載しております。
    KT-100 オイルキャッチャーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KT-100 オイルキャッチャー
    ダストカート 100~660L
    オイルキャッチャー
    オイルキャッチャー(ロールタイプ)
    油水吸収シート オイルキャッチャー
    オイルキャッチャー ミシン目入
    メーカーアズワンカイスイマレントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格22,00022,728 -6,6286,048 -1,097 -6,720 -
    通常出荷日10日目4日目〜1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト