17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

64CRSC ピグスピルリスポンスバケツ 61-3593-54

64CRSC ピグスピルリスポンスバケツ

通常単価(税別)
34,990
税込単価
38,489
通常出荷日:19日目

【特長】・よく目立つ黄色のホルダーです。・ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管する...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-54
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-54
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,990
    ( 38,489 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・よく目立つ黄色のホルダーです。
    ・ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。
    ・回転式のフタは開閉が容易です。
    ・容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
    【商品仕様】
    ・油吸収量(L/箱):17.7
    ・質量(kg):5
    ・容器サイズ
    ・上部直径×底部直径×高さ(mm):356×265×460

    商品担当おすすめ

    • 廃油処理ボックス 画像

      アズワン

      廃油処理ボックス

      高性能油吸収体によりオイル交換の作業効率を上げ、廃油の処理を簡素化します。工場からの端材を再利用した環境に優しい製品です。ポンプオイルの廃棄に適しています。

    • ラボスピルキット 画像

      アズワン

      ラボスピルキット

      【特長】様々な液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。酸・アルカリ・有機溶剤に対して不活性ですので安心して使用できます。

    • マジック吸水マット 画像

      アズワン

      マジック吸水マット

      こぼれた水の上に乗せるだけでしっかり吸水します。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    64CRSC ピグスピルリスポンスバケツの型番61-3593-54のページです。 型番61-3593-54に関する仕様情報を記載しております。
    64CRSC ピグスピルリスポンスバケツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    64CRSC ピグスピルリスポンスバケツ
    ピグ スピルリスポンスバケツ
    油吸収シート 油専用
    ハズマットピグマット 幅330/510mm
    "オイルソーベント"
    MAT411Aピグマットミディアムロール
    メーカーアズワンニューピグコーポレーショントラスコ中山東京硝子器械スリーエムジャパンアズワン
    通常価格34,99021,354 -7,71421,881 -10,41968,207
    通常出荷日19日目8日目1日目7日目〜2日目8日目

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト