17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KIT213 ピグスピルリスポンスバケツ 61-3593-53

KIT213 ピグスピルリスポンスバケツ

通常単価(税別)
23,144
税込単価
25,458
通常出荷日:12日目

【特長】・よく目立つ黄色のホルダーです。・ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管する...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-53
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-53
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,144
    ( 25,458 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・よく目立つ黄色のホルダーです。
    ・ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。
    ・回転式のフタは開閉が容易です。
    ・容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
    【商品仕様】
    ・吸収量(L/セット):14.7
    ・質量(kg):5
    ・容器サイズ
    ・上部直径×底部直径×高さ(mm):356×265×460

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KIT213 ピグスピルリスポンスバケツの型番61-3593-53のページです。 型番61-3593-53に関する仕様情報を記載しております。
    KIT213 ピグスピルリスポンスバケツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KIT213 ピグスピルリスポンスバケツ
    ピグ スピルリスポンスバケツ
    pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)
    テラモト 吸油マット
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションテラモト
    通常価格23,14421,354 -206,212 -61,611 -41,2082,554 -
    通常出荷日12日目8日目4日目〜5日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト