17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KIT470 ピグクリアスピルキット 61-3593-51

KIT470 ピグクリアスピルキット

通常単価(税別)
18,247
税込単価
20,072
通常出荷日:12日目

【特長】・水ははじき、油だけを吸収するピグR吸収材が、透明なバッグに入っています。・透明バッグなので中...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-51
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,247
    ( 20,072 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水ははじき、油だけを吸収するピグR吸収材が、透明なバッグに入っています。
    ・透明バッグなので中身が見え、吸収材の残量もひと目でわかります。
    ・経済的で、漏洩の発生する可能性のあるあらゆる現場に手軽に設置することができます。
    ・コンパクトなデザインで場所をとりません。
    【商品仕様】
    ・油吸収量(L/セット):22.1
    ・質量(kg):2.3
    ・内容ピグRエコスキマー(SKM210) 3本ピグRスタットマット(MAT214A) 12枚ディスポーザルバッグ(BAG201-S) 2枚※液体漏洩対策キットに入っている製品の入数は、通常ロットの入数とは異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KIT470 ピグクリアスピルキットの型番61-3593-51のページです。 型番61-3593-51に関する仕様情報を記載しております。
    KIT470 ピグクリアスピルキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KIT470 ピグクリアスピルキット
    ピグ クリアスピルキット(油専用)
    pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)
    液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションコクゴ
    通常価格18,24715,273206,212 -61,611 -41,20822,680 -
    通常出荷日12日目1日目4日目〜5日目4日目8日目〜

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト