17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KIT274 ピグクリアスピルキット 61-3593-50

KIT274 ピグクリアスピルキット

通常単価(税別)
15,927
税込単価
17,520
通常出荷日:12日目

【特長】・透明バッグ入りスピルキット。吸収材をいつでも確認できます【商品仕様】・油吸収量(L/セット)...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-50
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,927
    ( 17,520 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明バッグ入りスピルキット。吸収材をいつでも確認できます
    【商品仕様】
    ・油吸収量(L/セット):18.1
    ・質量(kg):2.7
    ・内容ブルーピグRソックス(4048) 3本ピグRマット(MAT203A) 12枚ディスポーザルバッグ(BAG201-S) 2枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KIT274 ピグクリアスピルキットの型番61-3593-50のページです。 型番61-3593-50に関する仕様情報を記載しております。
    KIT274 ピグクリアスピルキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KIT274 ピグクリアスピルキット
    クリアスピルキット
    pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)
    液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションコクゴ
    通常価格15,92715,717 -212,453 -63,477 -42,50220,910 -
    通常出荷日12日目1日目4日目〜5日目4日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト