17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KIT211ピグ76Lコンテナスピル 61-3593-43

KIT211ピグ76Lコンテナスピル

通常単価(税別)
51,439
税込単価
56,583
通常出荷日:13日目

【特長】・コンパクトで移動が簡単な液体漏洩対策キットです【商品仕様】・油吸収量(L/セット):44.4...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3593-43
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,439
    ( 56,583 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトで移動が簡単な液体漏洩対策キットです
    【商品仕様】
    ・油吸収量(L/セット):44.4
    ・質量(kg):12.4
    ・容器サイズ
    ・上部直径 573(mm)×高さ486(mm)
    ・底部直径451(mm)×高さ486mm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KIT211ピグ76Lコンテナスピルの型番61-3593-43のページです。 型番61-3593-43に関する仕様情報を記載しております。
    KIT211ピグ76Lコンテナスピルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KIT211ピグ76Lコンテナスピル
    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)
    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用
    すぃとるOILボックス 5L OB-5L
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5L
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション三商東京硝子器械
    通常価格51,43941,20861,611 -35,758 -90013,223
    通常出荷日13日目4日目5日目5日目3日目13日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト