17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KIT307ピグ多目的コンテナキット詰替 61-3593-42

KIT307ピグ多目的コンテナキット詰替

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,875
税込単価
183,563

【特長】・KIT307-01の詰め替え用です。【商品仕様】・質量(kg):16...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3593-42
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3593-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,875
( 183,563 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KIT307-01の詰め替え用です。
【商品仕様】
・質量(kg):16.2

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KIT307ピグ多目的コンテナキット詰替の型番61-3593-42のページです。 型番61-3593-42に関する仕様情報を記載しております。
KIT307ピグ多目的コンテナキット詰替のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KIT307ピグ多目的コンテナキット詰替
ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
ピグ 多目的コンテナキット
pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)
ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用
メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格166,87592,720 -79,500 -61,611 -41,20835,758 -
通常出荷日12日目4日目〜5日目〜5日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト