17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KIT205-01ピグ多目的コンテナ 61-3593-37

KIT205-01ピグ多目的コンテナ

通常単価(税別)
106,700
税込単価
117,370
通常出荷日:12日目

【特長】・耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。・経済的な緊急用キットは、漏洩の可...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3593-37
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-37
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,700
    ( 117,370 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。
    ・経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。
    ・取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):743
    ・吸収量(L/セット):122.6
    ・質量(kg):25.5
    ・容器サイズ
    ・上部幅×奥行(mm):703×606
    ・底部幅×奥行(mm):470×470

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KIT205-01ピグ多目的コンテナの型番61-3593-37のページです。 型番61-3593-37に関する仕様情報を記載しております。
    KIT205-01ピグ多目的コンテナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KIT205-01ピグ多目的コンテナ
    ピグ 多目的コンテナキット
    ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)
    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
    通常価格106,70079,500 -92,720 -61,611 -41,20835,758 -
    通常出荷日12日目5日目〜4日目〜5日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト