17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KIT202 ラージオーバーパックキット 61-3593-30

KIT202 ラージオーバーパックキット

通常単価(税別)
177,921
税込単価
195,713
通常出荷日:19日目

【特長】・容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。・すばやく漏洩に...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3593-30
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    177,921
    ( 195,713 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
    ・すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。
    ・フォークリフトで容易に移動することができます。
    ・屋根のある屋外に設置することもできます。
    【商品仕様】
    ・吸収量(L/セット):223.6
    ・質量(kg):61.2
    ・容器サイズ
    ・上部直径×底部直径×高さ(mm):797×651×1067

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KIT202 ラージオーバーパックキットの型番61-3593-30のページです。 型番61-3593-30に関する仕様情報を記載しております。
    KIT202 ラージオーバーパックキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KIT202 ラージオーバーパックキット
    ピグ ラージオーバーパックキット
    pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
    ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)
    スーパーピグソックス PIGシリーズ
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワン
    通常価格177,921110,176 -206,212 -61,611 -41,20810,300 -
    通常出荷日19日目4日目〜4日目〜5日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト