17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハズマットピグソックス(チューブタイプ)

ハズマットピグソックス(チューブタイプ)

通常単価(税別)
42,52554,664
税込単価
46,77860,130
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。・ソックスで漏洩した液体を囲...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー型番

JANコード

油吸収量(L/箱)

仕様

質量(kg)

最小発注数量
直径×長さ:80×1170
124CR
0036226000111
36L/箱
12本入り
5.1
1個
直径×長さ:80×3000
PIG301
0036226000128
45L/箱
6本入り
6.4
1個
長さ:3000/幅:130
HA1010
0036226000135
68L/箱
2本入り
6.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,525
( 46,778 )
1日目
54,664
( 60,130 )
8日目
50,762
( 55,838 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
・ソックスで漏洩した液体を囲い込み、拡大を防ぎ、ピローで内側にたまった液体を吸収します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハズマットピグソックス(チューブタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハズマットピグソックス(チューブタイプ)
ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)
ピグピロー PILシリーズ
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ
ピグスキマーピロー PILシリーズ
ブルーピグソックス
メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,525-41,206 -30,891 -34,942 -23,251 -26,021 -
通常出荷日1日目〜5日目8日目8日目8日目1日目〜
商品タイプチューブチューブピローロールピローチューブ
用途オイル・水・酸・アルカリ用オイル・水・酸・アルカリ用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用
詳細タイプチューブタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト