17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハズマットピグピロー

ハズマットピグピロー

通常単価(税別)
18,19847,817
税込単価
20,01852,599
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。・ソックスで漏洩した液体を囲...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

油吸収量(L/箱)

厚さ(mm)

仕様

質量(kg)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
17.8
30
20個入り
3.4
200
200
1個
8.9
30
10個入り
1.8
200
200
1個
22
-
10個入り
3.2
430
200
1個
38
50
大型10個入り
7.1
410
430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,674
( 40,341 )
8日目
18,198
( 20,018 )
8日目
31,290
( 34,419 )
8日目
47,817
( 52,599 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
・ソックスで漏洩した液体を囲い込み、拡大を防ぎ、ピローで内側にたまった液体を吸収します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハズマットピグピローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハズマットピグピロー
ピグピロー PILシリーズ
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ
ピグスキマーピロー PILシリーズ
ブルーピグソックス
ピグチャットマット MATシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,198-30,891 -34,942 -23,251 -26,021 -26,771
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目1日目〜1日目〜
商品タイプピローピローロールピローチューブロール
用途オイル・水・酸・アルカリ用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト