17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAT302A ハズマットピグマット 61-3593-21

MAT302A ハズマットピグマット

通常単価(税別)
43,590
税込単価
47,949
通常出荷日:1日目

【特長】・酸、アルカリなどの液体を吸収します。・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体を...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3593-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3593-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,590
    ( 47,949 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・酸、アルカリなどの液体を吸収します。
    ・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
    【商品仕様】
    ・油吸収量(L/箱):83.6
    ・縦(mm):380
    ・横(mm):510
    ・厚み(mm):1.5
    ・200枚入り
    ・質量(kg):8.2
    ・ミシン目入り
    ・シートタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MAT302A ハズマットピグマットの型番61-3593-21のページです。 型番61-3593-21に関する仕様情報を記載しております。
    MAT302A ハズマットピグマットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAT302A ハズマットピグマット
    MAT235A フォーインワンピグマット
    MAT154Aピグマットミディアムウェイ
    MAT411Aピグマットミディアムロール
    pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
    ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
    通常価格43,59038,90624,81968,207206,212 -18,301 -
    通常出荷日1日目8日目1日目8日目4日目〜1日目

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト