17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SKM210 ピグエコスキマー 61-3593-13

SKM210 ピグエコスキマー

通常単価(税別)
27,300
税込単価
30,030
通常出荷日:8日目

【特長】・低価格で経済的です。・酸、腐食性の液体にはおすすめできません。【商品仕様】・長さ(m):1....

詳細を確認

    型番:

    61-3593-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3593-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3593-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,300
    ( 30,030 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低価格で経済的です。
    ・酸、腐食性の液体にはおすすめできません。
    【商品仕様】
    ・長さ(m):1.22
    ・油吸収量(L/本):3.8
    ・外径(mm):80
    ・油吸収量(L/箱):45.6
    ・質量(kg):5.9
    ・12本入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SKM210 ピグエコスキマーの型番61-3593-13のページです。 型番61-3593-13に関する仕様情報を記載しております。
    SKM210 ピグエコスキマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SKM210 ピグエコスキマー
    ピグ エコスキマー
    スーパーピグソックス PIG210
    ピグサンプスキマー SKMシリーズ
    油吸収シート 油専用
    油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワントラスコ中山東京メディカル
    通常価格27,30020,74323,85132,979 -7,7143,192
    通常出荷日8日目1日目1日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト