17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PLP201 ピグライトドライ 61-3592-82

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PLP201 ピグライトドライ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3592-82

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ピグRライトドライは1袋で約30の液体を吸収します。粘土系吸着材の3倍もの量です。
・ピグRライトドライは1袋で約10kg。粘土系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。
・ピグRライトドライは有害なホコリが出ません。粘土系吸着材には有害なシリカのホコリが含まれています。
・素材はリサイクルセルロース。液体を素早く吸収します。
・油、冷却水、水などを吸収します。
・袋には取っ手があり、持ち運びや取扱いが簡単です。置いても倒れず、容易に袋を持ち上げることができます。
【商品仕様】
・縦(mm):810
・横(mm):380
・油吸収量(L/袋):30
・質量(kg):10
・フレーク状

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト