17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグピロー PILシリーズ

ピグピロー PILシリーズ

通常単価(税別)
30,89134,764
税込単価
33,98038,240
通常出荷日:8日目

【特長】・中身は高い吸収性能を持つセルロースです。・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。・ポリプロピ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

油吸収量(L/箱)

仕様

質量(kg)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
121
16個入り
12.7
430
530
1個
76
40個入り
8.4
250
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,764
( 38,240 )
8日目
30,891
( 33,980 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身は高い吸収性能を持つセルロースです。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
・ポリプロピレンせいカバーは丈夫です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグピロー PILシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグピロー PILシリーズ
ピグピロー
ピグスキマーピロー PILシリーズ
ピグチャットマット MATシリーズ
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ
ピグエレファントマット MATシリーズ
メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,891-29,269 -23,251 -26,77134,942 -39,898 -
通常出荷日8日目5日目8日目1日目〜8日目8日目〜
商品タイプピローピローピローロールロール-
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用-
厚さ(mm)50-3031.53

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト