17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーピグソックス PIGシリーズ

スーパーピグソックス PIGシリーズ【1~14個入り】

通常単価(税別)
10,30033,226
税込単価
11,33036,549
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】水や油を吸収するソックス状/チューブ状の吸収材です。燃却可能なので吸収した後焼却処理ができ、処...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

用途

吸収量

入数

外径(mm)

長さ(m)

質量(kg)

最小発注数量
オイル・水・溶剤用
91.2L/箱、3.8L/本
24本/箱
83
1.07
13.4
1個
オイル・水・溶剤用
97.2L/箱
12本/箱
83
2.3
10.3
1個
オイル・水・溶剤用
66.5L/箱
35本/箱
60
1.07
12.4
1個
オイル・水用
約3.8L/本、約22.8L/袋
6本/袋
83
1.07
約3.4/袋
1パック

6個入り

オイル・水用
約3.8L/本、約45.6L/袋
12本/袋
83
1.07
約6.7/袋
1パック

12個入り

オイル・水用
約1.9L/本、約13.3L/袋
7本/袋
60
1.07
約2.1/袋
1パック

7個入り

オイル・水用
約1.9L/本、約26.6L/袋
14本/袋
60
1.07
約4.1/袋
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,677
( 33,745 )
15日目
33,226
( 36,549 )
8日目
32,047
( 35,252 )
8日目
11,700
( 12,870 )
1日目
16,146
( 17,761 )
1日目
10,300
( 11,330 )
1日目
14,065
( 15,472 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
水や油を吸収するソックス状/チューブ状の吸収材です。
燃却可能なので吸収した後焼却処理ができ、処分に便利です。
【用途】
油・水・溶剤の吸収に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーピグソックス PIGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーピグソックス PIGシリーズ
スーパーピグソックス PIG210
スーパーピグソックス
【エコノミーシリーズ】吸収シート
オリジナルピグソックス PIG
ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ
メーカーアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションミスミアズワンアズワン
通常価格10,300-24,38426,700 -7,200 -22,500 -22,000 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目在庫品1日目15日目〜8日目
商品タイプチューブチューブソックス/ブームシートチューブシート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト