17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,00040,800
税込単価
24,20044,880

【特長】・いろいろなサイズに簡単にカットすることができます。・幅広い液体に対応...

詳細情報を確認する

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細

    油吸収量(L/m)

    油吸収量(L/巻)

    長さ(m)

    質量(kg)

    最小発注数量
    ディスペンサーボックス入り
    1.7
    30.1
    17.5
    3.1
    1個
    ディスペンサーボックスなし
    1.6
    75.2
    45
    7.3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    8日目
    40,800
    ( 44,880 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・いろいろなサイズに簡単にカットすることができます。
    ・幅広い液体に対応。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピグリップアンドフィットマット MATシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ
    ピグ リップアンドフィットマット(ミシン目入り)
    ピグチャットマット MATシリーズ
    ピグエレファントマット MATシリーズ
    ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ
    ピグマット ライトウェイト MATシリーズ
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格22,000-16,710 -26,77139,898 -22,781 -22,800 -
    通常出荷日8日目1日目1日目〜8日目〜1日目〜1日目〜
    商品タイプシートロールロール-シートシート
    用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用-オイル用オイル用
    厚さ(mm)3-3331.5
    幅(mm)380-610---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト