17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAT154Aピグマットミディアムウェイ

通常単価(税別)
24,819
税込単価
27,301
通常出荷日:1日目

【特長】・すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。・吸収性能が高...

詳細を確認

    型番:

    61-3592-28
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3592-28の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3592-28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,819
    ( 27,301 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
    ・吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
    ・ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけ使用することができます。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):380
    ・横(mm):510
    ・厚み(mm):2.0
    ・油吸収量(L/箱):65.8
    ・油吸収量(L/枚):0.6
    ・質量(kg):6.8
    ・ディスペンサーボックス入り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MAT154Aピグマットミディアムウェイの型番61-3592-28のページです。 型番61-3592-28に関する仕様情報を記載しております。
    MAT154Aピグマットミディアムウェイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAT154Aピグマットミディアムウェイ
    ピグ マットミディアムウェイト
    MAT235A フォーインワンピグマット
    MAT411Aピグマットミディアムロール
    LOOK MAT
    油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワン旭化成JOHNAN
    通常価格24,81920,021 -38,90668,20710,13015,504
    通常出荷日1日目1日目8日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト