17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

通常単価(税別)
22,78160,109
税込単価
25,05966,120
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。・吸収性能が高...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

詳細

油吸収量(L/箱)

油吸収量(L/枚)

仕様

質量(kg)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
ミシン目入り
41.8
0.8
50枚入
4.1
510
380
1個
ディスペンサーボックス入り
36.2
0.3
100枚入
3.7
330
250
1個
ミシン目入り
125.4
2.5
50枚入
11.3
760
760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,062
( 25,368 )
1日目
22,781
( 25,059 )
1日目
60,109
( 66,120 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
・ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけ使用することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ
ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ
ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ
ピグマット ライトウェイト MATシリーズ
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ
ピグチャットマット MATシリーズ
メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,781-17,728 -50,800 -22,800 -34,942 -26,771
通常出荷日1日目〜1日目8日目〜1日目〜8日目1日目〜
商品タイプシートシートロールシートロールロール
用途オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用
厚さ(mm)3-31.51.53

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト